l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
540300000
540300000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Charnière à ressort
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Charnière à ressort
- Fixation à visser et à souder
- Type ouvrant ou fermant
Description et Caractéristiques du produit
Charnière à ressort ouvrant ou fermant
- En tôle à noeud roulé
- Matières :
Charnière : acier
Ressort : inox 304
- Finition brute
- Couple du ressort ouvrant :
M(0°) : 0,09 Nm
M(90°) : 0,07 Nm
M(180°) : 0,045 Nm
- Couple du ressort fermant :
M(0°) : 0,045 Nm
M(90°) : 0,07 Nm
M(180°) : 0,09 Nm
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
13,20 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
B
C
F
G
ØS
Ressort
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
CHAR6035
60
35
1
7,5
35
5
Ouvrant/opening
17,72 €
2
CHAR6035-F
60
35
1
7,5
35
5
Fermant/closing
13,20 €
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
| CHAR6035| CHAR6035-F
CHAR
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAR6035.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCharniereRessort.pdf