l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Embouts
Embout rapide inox pour câble
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Embout rapide inox pour câble
- Type Embout à œil
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Embouts de tringlerie à sertissage manuel
- Embouts de tringlerie à sertissage manuel
- Matière :
Inox 316
Avantage
- Montage manuel rapide
Caractéristiques complètes
A partir de
39,16 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+10
+15
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØD2
A
L1
L2
KW
KW1
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
ERL3-6/SS
3
6
6
48
57
10
12
39,16 €
2
ERL4-8/SS
4
8
7
56
69
14
14
44,68 €
1
ERL5-10/SS
5
10
8
66
82
14
16
52,74 €
1
ERL6-13/SS
6
13
9
83
100
17
19
64,39 €
1
ERL8-14/SS
8
14
10
102
123
19
24
84,85 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Câble aviation
Matière : Acier galvanisé
Type : 7x7 ou 7x19
Câble acier galvanisé avec PVC transparent
Matière : Acier galvanisé avec PVC transparent
Type : 7x7 ou 7x19
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
| ERL3-6/SS| ERL4-8/SS| ERL5-10/SS| ERL6-13/SS| ERL8-14/SS
ERL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ERC.pdf