l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Embouts
Embout rapide inox pour câble
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Embout rapide inox pour câble
- Type Chape
- Matière Inox
Description et Caractéristiques du produit
Embouts de tringlerie à sertissage manuel
- Embouts de tringlerie à sertissage manuel
- Matière :
Inox 316
Avantage
- Montage manuel rapide
Caractéristiques complètes
A partir de
37,33 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+10
+15
Rem.
Prix
-10%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
ØD2
A
L1
L2
KW
KW1
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
ERC3-6/SS
3
6
6,25
49
57
12
14
37,33 €
2
ERC4-8/SS
4
8
7,9
60,5
71,4
14
19
45,84 €
2
ERC5-10/SS
5
10
9,7
69
79
16
22
54,17 €
1
ERC6-12/SS
6
12
11
81
93
19
27
67,02 €
2
ERC8-14/SS
8
14
13
106
120
24
30
89,86 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Câble aviation
Matière : Inox
Type : 7x7
Ridoir à sertissage manuel inox
Matière : Ridoir à sertissage manuel inox
Type : 1 chape soudée et 1 embout pour sertissage manuel
Diamètre : 5 à 12mm
Câble acier galvanisé avec PVC transparent
Matière : Acier galvanisé avec PVC transparent
Type : 7x7 ou 7x19
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
| ERC3-6/SS| ERC4-8/SS| ERC5-10/SS| ERC6-12/SS| ERC8-14/SS
ERC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ERC.pdf