Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Composants pour convoyeursPieds articulésPied articulé tôle emboutie Ø85

Pied articulé tôle emboutie Ø85

- Diamètre socle Ø 85
- Matière Inox

Pied oscillant

- Pied oscillant

- Oscillation : +/- 4° par rapport à l’axe

- Matières :

Base et tige : inox 1.4301 (304)

Semelle : caoutchouc vulcanisé NBR 80 shore

- Base Ø85mm


Applications

- Mobilier de laboratoire

- Industrie médicale et agroalimentaire


Attention

- La charge statique indiquée est calculée à la moitié de la longueur de la tige. En cas de vibrations ou en présence de charges dynamiques, cette valeur est inférieure
A partir de 55,61 € HT
Remise
Qté +1  +6 +10 +15 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PAT85-16-100/SS 55,61 € 2
PAT85-16-150/SS 58,51 € 1
PAT85-16-175/SS 61,36 € 2
PAT85-20-100/SS 58,51 € 1
PAT85-20-150/SS 61,19 € 2
PAT85-20-200/SS 63,08 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Pied à rotule Ø83
Diamètre : Ø 83
Matière tige : Inox
Type : Charge jusqu'à 20 000N

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PAT85-16-100/SS| PAT85-16-150/SS| PAT85-16-175/SS| PAT85-20-100/SS| PAT85-20-150/SS| PAT85-20-200/SS
PAT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PAT85.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.