Accueil SHOP Transmissions de puissance Réducteurs à roues et vis sans finRéducteurs à roue et vis sans finRéducteur à roue et vis sans fin

Réducteur à roue et vis sans fin

- Couple de sortie jusqu'à 28 Nm
- Entrée flasque
- Type CHM


- Rapports de 7,5:1 à 80:1
- Avec bride B14 pour IEC56

- Jeu en sortie : NC

- Vitesse maxi. en entrée : 2800 t/min

- Vitesse maxi. en sortie : voir CHMR30

- Matières :

Boîtier : aluminium

Vis : acier traité

Roue : bronze (moyeu fonte)

- Lubrification huile synthétique ISO VG320

- Masse 1,2 kg


Accessoires

- Arbre de sortie CHM30-X et CHM30-DX

- Bras de réaction CHM30-BR
A partir de 141,86 € HT
Remise
Qté +1  +3 +6 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
CHM30-10 141,86 € 2
CHM30-15 141,86 € 2
CHM30-20 141,86 € 2
CHM30-25 141,86 € 2
CHM30-30 141,86 € 1
CHM30-40 141,86 € 1
CHM30-50 141,86 € 2
CHM30-60 141,86 € 2
CHM30-7 141,86 € 1
CHM30-80 141,86 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre pour réducteur CHMR et CHM
Type : Arbre simple pour réducteur CHMR et CHM

Bras de réaction
Type : Bras de réaction pour réducteurs CHM et CHMR

Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,12 à 0,22kW
Couple : jusqu'à 1,77Nm
Tension : triphasé
Moteur AC asynchrone triphasé
Puissance (kW) : 0,09kW
Couple : jusqu'à 0,64Nm
Tension : triphasé

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| CHM30-10| CHM30-15| CHM30-20| CHM30-25| CHM30-30| CHM30-40| CHM30-50| CHM30-60| CHM30-7| CHM30-80
CHM
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHM30.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechCHM-CHMR.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.