l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
420350000
420350000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Motoréducteurs
Moteurs électriques
Moteur AC asynchrone triphasé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Moteur AC asynchrone triphasé
Nouveau bride B14 ou B5
- Puissance (kW) 0,09kW
- Couple jusqu'à 0,64Nm
- Tension triphasé
Description et Caractéristiques du produit
Moteur alternatif asynchrone triphasé
- Moteur 4 pôles
- Tension 230/400V
- Vitesse 1500t/min
- Fréquence 50Hz
- Isolation classe F
- Protection IP55
- Paliers : roulements
- 2 sens de rotation
- Rotor cage d’écureuil
Montage
- Schéma de montage N°3 et 5 sur les fiches techniques
Accessoires
- Réducteur CHM et réducteur CHB
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
104,50 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Puissance (kW)
E
ØM
ØF
V
Couple (Nm)
Masse (kg)
Prix ht
Stock
Commander
CHT56B4-B14
0,09
65
50
80
M6
0,64
3,2
104,50 €
2
CHT56B4-B5
0,09
100
80
120
7
0,64
3,2
104,50 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 28 Nm
Entrée : flasque
Type : CHM
Moto-variateur mécanique
Puissance : de 0,18 à 1,5kW
Avec : Moteur 4 pôles 1400t/min 230/400V
Plage de réduction : 1:5
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B5
Réducteur à roue et vis sans fin
Couple de sortie : jusqu'à 22 Nm
Bride : B14
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| CHT56B4-B14| CHT56B4-B5
CHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHT.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechMoteurAC.pdf
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
FR
EN
HPC Ct Meca
Nos catalogues
Fichiers 2D/3D (CAO)
Sur mesure
Fiches techniques
Agenda salons
Qui sommes-nous?
Nos produits
Eléments mécaniques
Transmission de puissance
Eléments de guidage
Engrenages standards
Engrenages de précision
Convoyage et cartérisation
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience
.