l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Manchons
Manchon hexagonale taraudé
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Manchon hexagonale taraudé
- Type Hexagonal - acier
Description et Caractéristiques du produit
- Manchon hexagonal taraudé
de part en part
- Idéal pour jonction de tige filetée
- Matières :
Acier S300PB zingué Zn3-5BL
- Conditionnés par lot
Accessoires
- Tiges filetées TIFss
Caractéristiques complètes
A partir de
4,12 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Taraudage ØT
L
AF
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MHX10-20/B
M10
20
17,0
20
14,71 €
2
MHX10-25/B
M10
25
17,0
20
16,81 €
1
MHX10-30/B
M10
30
17,0
20
18,76 €
2
MHX10-40/B
M10
40
17,0
20
25,34 €
2
MHX10-50/B
M10
50
17,0
20
35,57 €
1
MHX10-60/B
M10
60
17,0
20
107,76 €
1
MHX10-70/B
M10
70
17,0
20
112,40 €
2
MHX12-25/B
M12
25
19,0
20
17,89 €
2
MHX12-30/B
M12
30
19,0
20
23,39 €
2
MHX12-40/B
M12
40
19,0
20
34,48 €
2
MHX12-50/B
M12
50
19,0
20
42,21 €
2
MHX12-60/B
M12
60
19,0
20
114,17 €
1
MHX12-70/B
M12
70
19,0
20
121,72 €
2
MHX3-10/B
M3
10
5,5
20
4,12 €
2
MHX3-12/B
M3
12
5,5
20
4,25 €
1
MHX3-15/B
M3
15
5,5
20
4,77 €
2
MHX3-18/B
M3
18
5,5
20
5,31 €
1
MHX3-20/B
M3
20
5,5
20
5,76 €
2
MHX4-10/B
M4
10
7,0
20
4,33 €
1
MHX4-12/B
M4
12
7,0
20
4,63 €
1
MHX4-15/B
M4
15
7,0
20
5,13 €
1
MHX4-18/B
M4
18
7,0
20
5,65 €
1
MHX4-20/B
M4
20
7,0
20
6,42 €
2
MHX5-15/B
M5
15
8,0
20
6,61 €
2
MHX5-20/B
M5
20
8,0
20
9,69 €
2
MHX5-25/B
M5
25
8,0
20
9,24 €
2
MHX6-15/B
M6
15
10,0
20
5,40 €
2
MHX6-18/B
M6
18
10,0
20
5,48 €
1
MHX6-20/B
M6
20
10,0
20
5,95 €
1
MHX6-25/B
M6
25
10,0
20
6,07 €
2
MHX6-30/B
M6
30
10,0
20
9,32 €
2
MHX6-35/B
M6
35
10,0
20
11,10 €
2
MHX6-40/B
M6
40
10,0
20
11,73 €
2
MHX6-50/B
M6
50
10,0
20
17,85 €
2
MHX8-15/B
M8
15
13,0
20
8,88 €
2
MHX8-20/B
M8
20
13,0
20
10,30 €
2
MHX8-25/B
M8
25
13,0
20
13,13 €
2
MHX8-30/B
M8
30
13,0
20
13,43 €
2
MHX8-35/B
M8
35
13,0
20
21,29 €
1
MHX8-40/B
M8
40
13,0
20
16,84 €
2
MHX8-45/B
M8
45
13,0
20
28,75 €
2
MHX8-50/B
M8
50
13,0
20
27,58 €
2
MHX8-60/B
M8
60
13,0
20
40,73 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Manchon réducteur mâle/femelle
Type : Hexagonal - acier
Bout fileté DIN976A
Matière : Acier
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
| MHX10-20/B| MHX10-25/B| MHX10-30/B| MHX10-40/B| MHX10-50/B| MHX10-60/B| MHX10-70/B| MHX12-25/B| MHX12-30/B| MHX12-40/B| MHX12-50/B| MHX12-60/B| MHX12-70/B| MHX3-10/B| MHX3-12/B| MHX3-15/B| MHX3-18/B| MHX3-20/B| MHX4-10/B| MHX4-12/B| MHX4-15/B| MHX4-18/B| MHX4-20/B| MHX5-15/B| MHX5-20/B| MHX5-25/B| MHX6-15/B| MHX6-18/B| MHX6-20/B| MHX6-25/B| MHX6-30/B| MHX6-35/B| MHX6-40/B| MHX6-50/B| MHX8-15/B| MHX8-20/B| MHX8-25/B| MHX8-30/B| MHX8-35/B| MHX8-40/B| MHX8-45/B| MHX8-50/B| MHX8-60/B
MHX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MHX.pdf