Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieInserts auto-taraudeursInsert auto-taraudeur acier

Insert auto-taraudeur acier

- Matière acier
- Pour Matériaux durs


- Insert auto-taraudeur avec filetage

extérieur à pas fin

- Acier cémenté, finition zingué bichromaté


Applications

- Utilisation dans l’aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs


Montage

- Placer l’insert dans un simple trou à l’aide de l’outil de pose INS-TOOL, d’un mandrin fileté, d’une perceuse équipée d’une tête de taraudage, ou bien d’une machine à tarauder automatique.

- L’insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière

- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini. Pour un matériaux dur, utiliser le perçage recommandé maxi.

- Chanfreiner le trou avant de placer l’insert


Info

- Conditionné en sachet
A partir de 11,34 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +30 +40 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
INS300-M10/B 33,54 € 2
INS300-M12/B 40,32 € 2
INS300-M3/B 11,34 € 2
INS300-M4/B 15,46 € 2
INS300-M5/B 17,06 € 2
INS300-M6/B 20,30 € 2
INS300-M8/B 25,02 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Coffret inserts auto-taraudeurs
Type : Coffret - pour matériaux durs
Matière : Acier trempé et zingué jaune
Vis à tête creuse
Matière : Acier classe 12.9

Insert auto-taraudeur - outil
Type : Outil de pose

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| INS300-M10/B| INS300-M12/B| INS300-M3/B| INS300-M4/B| INS300-M5/B| INS300-M6/B| INS300-M8/B
INS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/INS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.