- Les vis peuvent être introduites en tout point de la rainure d’un profilé - Matière : Acier zingué - Vendu par multiple, nous contacter Avantages - Les vis à tête marteau permettent un montage simple des éléments d’assemblage et d’accessoires sur des profilés déjà montés Montage - Mettre la vis dans la rainure du profilé, positionner l’accessoire et visser l’écrou M8 - En serrant l’écrou, la vis à tête marteau se place perpendiculairement à la rainure
A partir de 1,66 € HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.