Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesPieds et AncragesPatte de fixation pour profilé aluminium

Patte de fixation pour profilé aluminium

- Type Patte de fixation
- Utilisation Fixation de châssis au sol ou contre un mur


- Livré sans kit de fixation

- Matière :

Acier avec revêtement en poudre gris


Application

- Permet l’ancrage de châssis au sol ou contre un mur


Montage

- Fixation sur le côté du châssis par des vis M8x20

- Fixation au sol ou contre un mur par un système d’ancrage

- Peut être rapporté sur un châssis déjà existant
A partir de 19,59 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-PF-150 19,59 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis à tête marteau pour profilé aluminium
Type : Vis à tête marteau

Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-PF-150
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_PF.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.