l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Rondelles à portée sphérique
Rondelle à portée sphérique DIN6319
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rondelle à portée sphérique DIN6319
DIN6319
- Forme concave
Description et Caractéristiques du produit
- Utiliser une rondelle concave
avec une rondelle convexe
- Matière :
Inox 1,4305
- Autres tailles disponibles sur demande
Avantages
- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis
Caractéristiques complètes
A partir de
2,38 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour vis de filetage ØM
ØD1 (H13)
ØD3
ØD5
H2
Charge statique maxi. (kN)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RCC-10/SS
M10
12,0
21
18,5
4,2
16
4,59 €
2
RCC-12/SS
M12
14,2
24
20,0
5,0
24
5,36 €
1
RCC-6/SS
M6
7,1
12
11,0
2,8
6
2,38 €
2
RCC-8/SS
M8
9,6
17
14,5
3,5
12
3,40 €
2
RCC-16/SS
M16
19,0
30
26,0
6,2
45
8,27 €
1
RCC-20/SS
M20
23,2
36
31,0
7,5
71
11,28 €
1
RCC-24/SS
M24
28,0
44
37,0
9,5
105
22,02 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Rondelle pour serrage - DIN6340
Matière : Acier
Vis à tête creuse
Matière : Inox A2
Ecrou autofreiné
Matière : Inox A2
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
| RCC-10/SS| RCC-12/SS| RCC-6/SS| RCC-8/SS| RCC-16/SS| RCC-20/SS| RCC-24/SS
RCC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RCC_RCX.pdf