l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Rondelles à portée sphérique
Rondelle à portée sphérique DIN6319
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Rondelle à portée sphérique DIN6319
DIN6319
- Forme convexe
Description et Caractéristiques du produit
- Utiliser une rondelle concave
avec une rondelle convexe
- Matière :
Inox 1,4305
- Autres tailles disponibles sur demande
Avantages
- Bonne répartition de la force de serrage
- Assure la bonne assiette de la tête de vis
Caractéristiques complètes
A partir de
2,36 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Pour vis de filetage ØM
ØD1 (H13)
ØD3
H1
H2
R1
Charge statique maxi. (kN)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
RCX-10/SS
M10
10,5
21
0,8
4,0
15
16
4,32 €
2
RCX-12/SS
M12
13,0
24
1,1
4,6
17
24
5,17 €
2
RCX-6/SS
M6
6,4
12
0,7
2,3
9
6
2,36 €
2
RCX-8/SS
M8
8,4
17
0,6
3,2
12
12
3,16 €
2
RCX-16/SS
M16
17,0
30
1,3
5,3
22
45
7,96 €
1
RCX-20/SS
M20
21,0
36
2,0
6,3
27
71
10,93 €
1
RCX-24/SS
M24
25,0
44
2,4
8,2
32
105
17,37 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Inox A2
Rondelle pour serrage - DIN6340
Matière : Acier
Vis à tête creuse
Matière : Inox A2
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
| RCX-10/SS| RCX-12/SS| RCX-6/SS| RCX-8/SS| RCX-16/SS| RCX-20/SS| RCX-24/SS
RCX
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RCC_RCX.pdf