Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesProfilés aluminiumProfilé d’habillage pour profilé aluminium

Profilé d’habillage pour profilé aluminium

- Utilisation A insérer dans les rainures


Profilé support de panneau ou de recouvrement PRF-PSP :

Applications

La rainure montée vers l’intérieur : pour fermer les rainures du profilé

La rainure montée vers l’extérieur : comme support de panneaux d’habillage jusqu’à des épaisseurs de 6 mm

Compensation de l’épaisseur par de la silicone

Montage

Simplement par clipsage ou en l’enfilant par l’extrémité


Profilé de recouvrement PRF-PR-2 :

Applications

- Fermeture étanche des rainures de profilé.

- La section transversale de la rainure est réservée pour recevoir des câbles ou tuyaux.

- Règlette de marquage

Montage

- Insérer dans la rainure du profilé, couper à mesure à l’aide d’une cisaille à métaux
A partir de 5,79 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-PR-2 16,01 € 1
PRF-PSP 5,79 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : Standard

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-PR-2| PRF-PSP
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_PSP_PR.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.