Accueil SHOP Convoyage et cartérisation Structures modulairesFixationsFixation pour profilé aluminium

Fixation pour profilé aluminium

- Type Fixation standard


Assemblage de profilés :

- Charge applicable jusqu’à 18000 N

- Liaison sûre pour tous types de profilés

- Raccord efficace et garantissant une liaison anti-rotation

- Matières :

Vis CHC, M8x50 : acier électrozingué

Frein de vis : acier électrozingué


Applications

- Charges lourdes et vibrations


Montage

- Percer dans le profilé 1 à l’endroit choisi un trou étagé Ø9 x Ø15

- Positionner le frein de vis dans la rainure

- Mettre en place la vis à travers le profilé, le frein de vis, l’insérer dans le trou central du profilé 2 préalablement taraudé M8 x 25 et serrer
A partir de 2,91 € HT
Remise
Qté +1  +50 +100 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
PRF-FIX-STD 2,91 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Profilé aluminium standard
Section : 19 x 32 mm

Profilé inox standard
Section : 45 x 45 mm
Forme : standard
Fixation universelle pour profilé aluminium
Type : Universel

Profilé aluminium standard
Section : 45 x 45 mm - R90°

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| PRF-FIX-STD
PRF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PRF_FIX_STD.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.