Accueil SHOP Convoyage et cartérisation CartérisationVérins à gaz et accessoiresVérin à gaz inox

Vérin à gaz inox

- Matière Inox
- Type Pré-réglé

Ressort à gaz inox

- Ressort à gaz inox

- Matières :

Corps et tige : inox

Embout : inox

- Fonctionnement en compression

- Fluide de remplissage : azote-huile

- T° d’utilisation : -20°C à 80°C

- Longueur d’amortissement (avec huile) :

Taille 6 : 10mm environ

Taille 10 : 20mm environ

- Tolérance de remplissage : -20N à +40N

Important : à utiliser la tige vers le bas


Options

- A partir de 5 pièces, force préréglée selon vos spécifications

Taille 6 : 10N à 400N

Taille 10 : 80N à 1300N


Applications

- Aide à l’ouverture et à la fermeture de capot

- Aide à l’effort
A partir de 254,26 € HT
Remise
Qté +1  +3 
Rem.Prix Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GSI-15-060-50 254,26 € 1
GSI-15-100-80 267,05 € 1
GSI-15-150-100 288,91 € 1
GSI-22-100-100 318,30 € 1
GSI-22-150-200 325,00 € 1
GSI-22-200-300 365,80 € 1
GSI-22-250-400 377,08 € 1
GSI-22-50-80 302,17 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Chape droite
Type : Chape droite pour chape mâle
Matière : Inox
Vérin à gaz ajustable
Matière : Acier
Type : Ajustable
Vis de réglage pour vérin à gaz
Type : Vis de réglage

 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GSI-15-060-50| GSI-15-100-80| GSI-15-150-100| GSI-22-100-100| GSI-22-150-200| GSI-22-200-300| GSI-22-250-400| GSI-22-50-80
GSI
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GSI.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechVerinAgaz.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.