l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
250700000
250700000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à arbres parallèles
Réducteurs coaxiaux
Réducteur coaxial
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur coaxial
- Couple de sortie de 8 à 19 Nm
- Rapports 3:1 à 6:1
- Vitesse Maxi 3000t/min
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 3:1 à 6:1
- Jeu en sortie < ou = 15’ (0,25°)
- En entrée, entraînement par arbre fendu
- Vitesse maxi. : 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Engrenages : acier trempé
- Masse : 0,96 kg
Options
- Modifications selon vos spécifications
- Adaptation moteur
Caractéristiques complètes
Fiche technique
Fiche technique
A partir de
1 003,86 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-15%
-20 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Vitesse maxi d'entrée (t/min)
Vitesse maxi de sortie (t/min)
Rendement pour 1000t/min
Sens de rotation en sortie:entrée
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
EHD06-3
3:1
3000
1000
92%
Même
1 003,86 €
1
EHD06-4
4:1
3000
750
92%
Même
1 003,86 €
1
EHD06-5
5:1
3000
600
92%
Même
1 003,86 €
1
EHD06-6
6:1
3000
500
92%
Même
1 003,86 €
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
| EHD06-3| EHD06-4| EHD06-5| EHD06-6
EHD
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/EHD06.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechEHD.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechReducteurs.pdf