l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
250400000
250400000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs à roue et vis sans fin
Réducteur à roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur à roue et vis sans fin
- Couple de sortie jusqu'à 18 Nm
- Entrée flasque
- Type PF
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 5:1 à 120:1
- Jeu en sortie < ou = 0°30’
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Entrée : acier non trempé
Sortie : bronze
Capot : inox
- Bride d’entrée non positionnée angulairement
- Vérifier l’adaptation avec votre moteur
- Masse : 1,15 kg
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
812,52 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Angle d`hélice
Nb de filets
Vitesse maxi d'entrée (t/min)
Vitesse maxi de sortie (t/min)
Rendement à 1000t/min
Irreversibilité
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PF40-10
10:1
21°48'
6
3000
400
89%
NON
812,52 €
1
PF40-12
12:1
18°26'
5
3000
333
87%
NON
812,52 €
1
PF40-120
120:1
1°55'
1
3000
33
41%
OUI
812,52 €
1
PF40-15
15:1
14°56'
4
3000
266
85%
NON
812,52 €
1
PF40-20
20:1
11°18'
3
3000
200
83%
NON
812,52 €
1
PF40-30
30:1
7°35'
2
3000
133
76%
NON
812,52 €
1
PF40-60
60:1
3°49'
1
3000
66
65%
OUI
812,52 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P
Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P
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
| PF40-10| PF40-12| PF40-120| PF40-15| PF40-20| PF40-30| PF40-60
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF40.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf