l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
250400000
250400000
Accueil
SHOP
Transmissions de puissance
Réducteurs à roues et vis sans fin
Réducteurs à roue et vis sans fin
Réducteur à roue et vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Réducteur à roue et vis sans fin
- Couple de sortie jusqu'à 5 Nm
- Entrée flasque
- Type PF
Description et Caractéristiques du produit
- Rapports de 5:1 à 120:1
- Jeu en sortie < ou = 0°30’
- Vitesse maxi. en entrée : 3000 t/min
- Matières :
Boîtier : aluminium anodisé
Entrée : acier non trempé
Sortie : bronze
Capot : inox
- Bride d’entrée non positionnée
angulairement
- Vérifier l’adaptation avec votre moteur
- Masse : 0,23 kg
Options
- Modifications selon vos spécifications
Caractéristiques complètes
Fiche technique
A partir de
497,53 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
+6
Rem.
Prix
-10%
-15 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Rapports
Angle d`hélice
Nb de filets
Vitesse maxi d'entrée (t/min)
Vitesse maxi de sortie (t/min)
Rendement à 1000t/min
Irreversibilité
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
PF20-10
10:1
17°08'
6
3000
600
86%
NON
497,53 €
1
PF20-12
12:1
14°02'
5
3000
500
85%
NON
497,53 €
1
PF20-120
120:1
1°31'
1
3000
50
32%
OUI
497,53 €
1
PF20-15
15:1
11°26'
4
3000
400
84%
NON
497,53 €
1
PF20-20
20:1
8°32'
3
3000
300
78%
NON
497,53 €
1
PF20-30
30:1
5°42'
2
3000
200
71%
NON
497,53 €
1
PF20-60
60:1
2°51'
1
3000
100
60%
OUI
497,53 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Arbre de sortie inox
Type : Arbre double pour réducteurs P
Arbre de sortie inox
Type : Arbre simple pour réducteurs P
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
| PF20-10| PF20-12| PF20-120| PF20-15| PF20-20| PF20-30| PF20-60
PF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PF20.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/TechPF.pdf