l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Fixations
Entretoises
Entretoise hexagonale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Entretoise hexagonale
- Matière Acier
- Type hexagonale mâle/femelle
Description et Caractéristiques du produit
Colonnette mâle/femelle
- Colonnette mâle/femelle
- Matière :
Acier finition électrolyse zingué Zn3-5BL
- Conditionnées par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
3,98 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+20
+100
Rem.
Prix
-20%
-30 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Filetage
L1
L3
AF
L2
L4
Qté par lot
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
MPE3-10/B
M3
10
8
5
6
0,90
20
5,85 €
2
MPE3-12/B
M3
12
8
5
8
0,90
20
5,94 €
2
MPE3-15/B
M3
15
8
5
8
0,90
20
6,16 €
2
MPE3-18/B
M3
18
8
5
8
0,90
20
6,40 €
2
MPE3-20/B
M3
20
8
5
8
0,90
20
6,49 €
2
MPE3-25/B
M3
25
10
5
10
0,90
20
7,61 €
2
MPE3-30/B
M3
30
10
5
10
0,90
20
7,99 €
2
MPE3-35/B
M3
35
10
5
10
0,90
20
8,40 €
2
MPE3-40/B
M3
40
10
5
10
0,90
20
13,66 €
2
MPE3-45/B
M3
45
10
5
10
0,90
20
14,95 €
2
MPE3-5/B
M3
5
8
5
3
0,90
20
3,98 €
2
MPE3-50/B
M3
50
10
5
10
0,90
20
16,27 €
2
MPE3-55/B
M3
55
10
5
10
0,90
20
17,16 €
1
MPE3-60/B
M3
60
10
5
10
0,90
20
18,22 €
1
MPE3-70/B
M3
70
10
5
10
0,90
20
19,83 €
2
MPE3-8/B
M3
8
8
5
4
0,90
20
5,38 €
2
MPE3-80/B
M3
80
10
5
10
0,90
20
21,10 €
1
MPE4-10/B
M4
10
8
7
6
1,20
20
6,98 €
2
MPE4-12/B
M4
12
8
7
8
1,20
20
7,60 €
2
MPE4-15/B
M4
15
8
7
8
1,20
20
7,69 €
2
MPE4-18/B
M4
18
8
7
8
1,20
20
8,48 €
2
MPE4-20/B
M4
20
8
7
8
1,20
20
8,79 €
2
MPE4-25/B
M4
25
10
7
10
1,20
20
10,50 €
2
MPE4-30/B
M4
30
10
7
10
1,20
20
11,29 €
2
MPE4-35/B
M4
35
10
7
10
1,20
20
12,08 €
2
MPE4-40/B
M4
40
10
7
10
1,20
20
17,68 €
2
MPE4-45/B
M4
45
10
7
10
1,20
20
17,75 €
2
MPE4-5/B
M4
5
8
7
3
1,20
20
7,04 €
2
MPE4-50/B
M4
50
10
7
10
1,20
20
20,19 €
2
MPE4-55/B
M4
55
10
7
10
1,20
20
21,45 €
2
MPE4-60/B
M4
60
10
7
10
1,20
20
22,74 €
2
MPE4-70/B
M4
70
10
7
10
1,20
20
25,81 €
2
MPE4-8/B
M4
8
8
7
4
1,20
20
7,62 €
2
MPE4-80/B
M4
80
10
7
10
1,20
20
27,97 €
2
MPE5-10/B
M5
10
8
8
6
1,40
20
11,89 €
2
MPE5-12/B
M5
12
8
8
8
1,40
20
12,42 €
2
MPE5-15/B
M5
15
8
8
8
1,40
20
13,05 €
2
MPE5-18/B
M5
18
8
8
8
1,40
20
13,76 €
2
MPE5-20/B
M5
20
8
8
8
1,40
20
14,36 €
2
MPE5-25/B
M5
25
10
8
10
1,40
20
15,64 €
2
MPE5-30/B
M5
30
10
8
10
1,40
20
16,71 €
2
MPE5-35/B
M5
35
10
8
10
1,40
20
18,47 €
2
MPE5-40/B
M5
40
10
8
10
1,40
20
20,19 €
2
MPE5-45/B
M5
45
10
8
10
1,40
20
21,39 €
2
MPE5-5/B
M5
5
8
8
5
1,40
20
11,89 €
1
MPE5-50/B
M5
50
10
8
10
1,40
20
22,69 €
2
MPE5-55/B
M5
55
10
8
10
1,40
20
24,00 €
2
MPE5-60/B
M5
60
10
8
10
1,40
20
25,51 €
2
MPE5-70/B
M5
70
10
8
10
1,40
20
28,69 €
1
MPE5-8/B
M5
8
8
8
4
1,40
20
11,89 €
2
MPE5-80/B
M5
80
10
8
10
1,40
20
33,75 €
2
MPE6-10/B
M6
10
12
10
6
2,10
20
17,69 €
2
MPE6-12/B
M6
12
12
10
8
2,10
20
17,84 €
2
MPE6-15/B
M6
15
12
10
8
2,10
20
18,67 €
2
MPE6-18/B
M6
18
12
10
12
2,10
20
19,23 €
2
MPE6-20/B
M6
20
12
10
13
2,10
20
19,99 €
2
MPE6-25/B
M6
25
12
10
13
2,10
20
21,85 €
2
MPE6-30/B
M6
30
12
10
13
2,10
20
22,93 €
2
MPE6-35/B
M6
35
12
10
13
2,10
20
24,00 €
2
MPE6-40/B
M6
40
12
10
13
2,10
20
25,11 €
2
MPE6-45/B
M6
45
12
10
13
2,10
20
26,30 €
2
MPE6-50/B
M6
50
12
10
13
2,10
20
27,81 €
2
MPE6-55/B
M6
55
12
10
13
2,10
20
28,97 €
2
MPE6-60/B
M6
60
12
10
13
2,10
20
30,03 €
2
MPE6-70/B
M6
70
12
10
13
2,10
20
32,71 €
2
MPE6-80/B
M6
80
12
10
13
2,10
20
34,91 €
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
| MPE3-10/B| MPE3-12/B| MPE3-15/B| MPE3-18/B| MPE3-20/B| MPE3-25/B| MPE3-30/B| MPE3-35/B| MPE3-40/B| MPE3-45/B| MPE3-5/B| MPE3-50/B| MPE3-55/B| MPE3-60/B| MPE3-70/B| MPE3-8/B| MPE3-80/B| MPE4-10/B| MPE4-12/B| MPE4-15/B| MPE4-18/B| MPE4-20/B| MPE4-25/B| MPE4-30/B| MPE4-35/B| MPE4-40/B| MPE4-45/B| MPE4-5/B| MPE4-50/B| MPE4-55/B| MPE4-60/B| MPE4-70/B| MPE4-8/B| MPE4-80/B| MPE5-10/B| MPE5-12/B| MPE5-15/B| MPE5-18/B| MPE5-20/B| MPE5-25/B| MPE5-30/B| MPE5-35/B| MPE5-40/B| MPE5-45/B| MPE5-5/B| MPE5-50/B| MPE5-55/B| MPE5-60/B| MPE5-70/B| MPE5-8/B| MPE5-80/B| MPE6-10/B| MPE6-12/B| MPE6-15/B| MPE6-18/B| MPE6-20/B| MPE6-25/B| MPE6-30/B| MPE6-35/B| MPE6-40/B| MPE6-45/B| MPE6-50/B| MPE6-55/B| MPE6-60/B| MPE6-70/B| MPE6-80/B
MPE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/MPE.pdf