- Plusieurs galets sur un axe fonctionnent comme un rouleau conventionnel avec la possibilité de deux directions de convoyage - La fonction “Snap in” permet de positionner deux galets omnidirectionnels de façon sûre, rapide et garantit un montage optimal - Résistant à la corrosion - Convient dans les environnements poussiéreux - Sans entretien - Matières : Technopolymère et inox Applications - Postes de contrôle - Tables de montage ou de manutention Info - Vendu par multiple, nous contacter
A partir de 14,06 € HT
Remise
Qté
+1
+50
+100
+300
Rem.
Prix
-20%
-30 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.