l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
80500000
80500000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages coniques
Engrenages coniques
Engrenage conique plastique usiné (delrin)
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage conique plastique usiné (delrin)
- Rapport 2:1
- Module 1,00 - Matière Delrin
- ****Pour un couple, il faut deux pièces****
Description et Caractéristiques du produit
- Pièces usinées
- Angle de pression 20°
- Denture Gleason
- Matière :
Plastique delrin
- T° d’utilisation :
-50° à +80°C
Info
- Pour un couple il faut 2 pièces
Caractéristiques complètes
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
E
ØD
ØA
ØM
F
ØP
Prix ht
Stock
Commander
Sur demande
Appelez-nous
+33 (0)4 37 496 496
Contactez-nous
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Engrenage conique inox
Rapport : 2:1
Module 1,00 : - Matière Inox 304L
****Pour un couple, il faut deux pièces****
Engrenage conique acier
Rapport : 2:1
Module : 1,00
****Pour un couple, : il faut deux pièces****
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
ZDB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/ZDB.pdf