- Matière tige : Inox - Type Charge jusqu'à 45 000N
- Pied embase tôle inox - Matières Embase inox AISI 304 Tige inox AISI 304 Semelle caoutchouc NBR FDA dureté 90° shore Avantages - Excellent rapport performance/coût - Semelle extrêmement résistante aux ripages ou déplacements de machines Montage - Positionner le pied de mise à niveau à l’emplacement prévu pour l’utilisation de votre machine - Une fois que le pied de mise à niveau et la machine sont correctement positionnés, percer le sol à l’aide du trou traversant situé entre la tige et la base - Insérer une tige filetée à fixer avec de la résine ou une cheville - On obtient ainsi un pied de nivellement entièrement fixé à lui-même, sans trous apparents, avec la possibilité de le régler en hauteur