l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Manutention
Roulettes
Roulette Hautes températures
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Roulette Hautes températures
- Charge jusqu'à 200kg
Description et Caractéristiques du produit
Roulette industrielle hautes températures
- Moyeu lisse
- Matières :
Chape tôle inox 304
Roue en polyamide RHT
- T° d’utilisation : -30°C à +280°C
Avantages
- Grande capacité de charge
- Résiste aux hautes températures (de -30°C à +280°C)
Caractéristiques complètes
A partir de
37,47 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+15
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD
B
H
L
M
ØT
Charge admissible (kg)
Prix ht
Stock
Commander
RHT100/PL/F/SS
100
35
126
115x83
80x60
11x9
150
38,20 €
1
RHT125/PL/F/SS
125
40
153
115x83
80x60
11x9
200
87,16 €
1
RHT80/PL/F/SS
80
35
105
115x83
80x60
11x9
125
37,47 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Roue Haute température
Charge : jusqu'à 200kg
T° d'utilisation : -30°C à +280°C
Matière : Résine phénolique
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| RHT100/PL/F/SS| RHT125/PL/F/SS| RHT80/PL/F/SS
RHT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RHTplss.pdf