l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Charnières
Paumelle à ailettes à visser
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Paumelle à ailettes à visser
- Type à gonds
- Matière Aluminium anodisé noir
Description et Caractéristiques du produit
Paumelle à visser
- Angle d’ouverture 270°
- Matières :
Aluminium 6060 T5
Broche en inox
Bouchons plastique
Avantages
- Ecombrement réduit
- Dégondable, démontage facile de l'ouvrant
- Esthétique
Caractéristiques complètes
A partir de
21,83 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-5%
-10 %
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Type
A
B
C
ØD
E
Masse (g)
Prix ht
Stock
Commander
CHA-GC-9-1/AL/BK
1
102
45,9
2,5
6,1
50
50
22,39 €
2
CHA-GC-9-2/AL/BK
2
102
45,9
2,5
6,1
50
50
21,83 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Paumelle à ailettes à souder
Fixation : A souder
Type : A gonds
Ailettes : Centrées
Paumelle à ailettes à souder
Fixation : A souder
Type : A gonds
Ailettes : Décalées
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
| CHA-GC-9-1/AL/BK| CHA-GC-9-2/AL/BK
CHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/CHAGC-AL.pdf