l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Cartérisation
Grenouillères et accessoires
Grenouillère rigide à serrure
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Grenouillère rigide à serrure
- Type Verrouillable
Description et Caractéristiques du produit
Fermeture par accrochage
- Livré avec 2 clés identiques
- Grenouillère et gâche vendues séparément
- Matière :
Acier zingué
Avantages
- Verrouillable par clé
Caractéristiques complètes
A partir de
21,57 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+20
+50
+100
Rem.
Prix
-3%
-5 %
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Matière
A
B
C
Masse (g)
Prix ht
Stock
Commander
GAC-106
Acier zingué-Galvanised steel
106,5
40
17
132
21,57 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Crochet pour grenouillère rigide à serrure
Type : Gâche
Grenouillère élastique à anneau
Série : Standard
Matière : Acier
Grenouillère élastique à anneau
Série : Standard
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
| GAC-106
GAC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GAC.pdf