l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
21
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Cartérisation
Poignée encastrable
Poignée encastrable à visser
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Poignée encastrable à visser
- Type A visser
- Matière Thermoplastique
Description et Caractéristiques du produit
Poignée de portage
- Poignée de portage ou de pousser/tirer à visser ou riveter dans une façade
- Matière :
Thermoplastique noir (ABS)
Info
- Charge maxi : 500N par paire
Utilisation
- Idéal pour coffret métallique et tiroir
Caractéristiques complètes
A partir de
7,91 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
+100
+250
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
A
A1
B
B1
B2
Charge (N)
-
Prix ht
Stock
Commander
PENV79-131
131
112
94
40
58,8
250
7,91 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Poignée encastrable à clipser
Type : A clipser
Matière : Thermoplastique
Poignée de manutention multi-secteurs
Fixation : Trou lisse
Couleur : Noir
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| PENV79-131
PENV
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/PENV.pdf