l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Visserie
Vis à tête hexagonale
Vis à tête hexagonale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à tête hexagonale
DIN933
- Matière Acier classe 8.8
Description et Caractéristiques du produit
- Vis selon DIN 933
- Filetage total
- Matière :
Acier zingué classe 8.8
- Caractéristiques mécaniques conformes à la norme ISO898-1
- Conditionnées par lot
Caractéristiques complètes
A partir de
8,96 €
HT
Remise
Qté
+1
+2
+4
Rem.
Prix
-20%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
øM
Pas P
L
K
A/F surplats
-
Qté par lot
Prix ht
Stock
Commander
VTH4-10/B
M4
0,7
10
2,92
7
500
10,17 €
2
VTH4-12/B
M4
0,7
12
2,92
7
500
11,14 €
1
VTH4-16/B
M4
0,7
16
2,92
7
500
13,20 €
1
VTH4-20/B
M4
0,7
20
2,92
7
500
39,94 €
2
VTH4-25/B
M4
0,7
25
2,92
7
500
17,57 €
1
VTH4-30/B
M4
0,7
30
2,92
7
500
19,94 €
1
VTH4-35/B
M4
0,7
35
2,92
7
200
12,45 €
1
VTH4-40/B
M4
0,7
40
2,92
7
200
13,95 €
1
VTH5-10/B
M5
0,8
10
3,65
8
500
19,12 €
2
VTH5-12/B
M5
0,8
12
3,65
8
500
11,34 €
1
VTH5-16/B
M5
0,8
16
3,65
8
500
13,23 €
1
VTH5-20/B
M5
0,8
20
3,65
8
500
25,78 €
1
VTH5-25/B
M5
0,8
25
3,65
8
500
17,57 €
1
VTH5-30/B
M5
0,8
30
3,65
8
500
20,00 €
1
VTH5-35/B
M5
0,8
35
3,65
8
200
8,96 €
1
VTH5-40/B
M5
0,8
40
3,65
8
200
9,93 €
1
VTH5-45/B
M5
0,8
45
3,65
8
200
11,50 €
1
VTH5-50/B
M5
0,8
50
3,65
8
200
12,78 €
1
VTH6-10/B
M6
1
10
4,15
10
500
15,11 €
1
VTH6-16/B
M6
1
16
4,15
10
500
27,62 €
2
VTH6-20/B
M6
1
20
4,15
10
500
34,28 €
2
VTH6-25/B
M6
1
25
4,15
10
500
35,83 €
2
VTH6-30/B
M6
1
30
4,15
10
500
40,66 €
2
VTH6-40/B
M6
1
40
4,15
10
200
19,43 €
2
VTH6-50/B
M6
1
50
4,15
10
200
24,70 €
2
VTH6-60/B
M6
1
60
4,15
10
200
24,69 €
1
VTH8-20/B
M8
1,25
20
5,45
13
200
25,89 €
2
VTH8-30/B
M8
1,25
30
5,45
13
200
29,81 €
1
VTH8-40/B
M8
1,25
40
5,45
13
100
19,18 €
2
VTH8-50/B
M8
1,25
50
5,45
13
100
23,74 €
2
VTH8-60/B
M8
1,25
60
5,45
13
100
26,53 €
1
VTH8-70/B
M8
1,25
70
5,45
13
100
29,29 €
1
VTH8-80/B
M8
1,25
80
5,45
13
100
32,38 €
1
VTH10-20/B
M10
1,5
20
6,58
17
200
34,06 €
2
VTH10-30/B
M10
1,5
30
6,58
17
200
29,62 €
1
VTH10-40/B
M10
1,5
40
6,58
17
100
40,54 €
2
VTH10-50/B
M10
1,5
50
6,58
17
100
45,98 €
2
VTH10-60/B
M10
1,5
60
6,58
17
50
11,97 €
1
VTH10-70/B
M10
1,5
70
6,58
17
50
13,58 €
1
VTH10-80/B
M10
1,5
80
6,58
17
50
15,05 €
1
VTH10-100/B
M10
1,5
100
6,58
17
50
31,48 €
1
VTH12-20/B
M12
1,75
20
7,68
19
100
34,57 €
2
VTH12-35/B
M12
1,75
35
7,68
19
100
41,42 €
2
VTH12-45/B
M12
1,75
45
7,68
19
100
28,48 €
1
VTH12-55/B
M12
1,75
55
7,68
19
50
16,09 €
1
VTH12-60/B
M12
1,75
60
7,68
19
50
16,87 €
1
VTH12-70/B
M12
1,75
70
7,68
19
50
20,00 €
1
VTH12-80/B
M12
1,75
80
7,68
19
50
22,14 €
1
VTH12-100/B
M12
1,75
100
7,68
19
50
26,51 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ecrou 6 pans DIN934
Matière : Acier classe 6|8|
Bouchon hexagonal
Matière : Technopolymère noir
Ecrou autofreiné
Matière : Acier
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
| VTH4-10/B| VTH4-12/B| VTH4-16/B| VTH4-20/B| VTH4-25/B| VTH4-30/B| VTH4-35/B| VTH4-40/B| VTH5-10/B| VTH5-12/B| VTH5-16/B| VTH5-20/B| VTH5-25/B| VTH5-30/B| VTH5-35/B| VTH5-40/B| VTH5-45/B| VTH5-50/B| VTH6-10/B| VTH6-16/B| VTH6-20/B| VTH6-25/B| VTH6-30/B| VTH6-40/B| VTH6-50/B| VTH6-60/B| VTH8-20/B| VTH8-30/B| VTH8-40/B| VTH8-50/B| VTH8-60/B| VTH8-70/B| VTH8-80/B| VTH10-20/B| VTH10-30/B| VTH10-40/B| VTH10-50/B| VTH10-60/B| VTH10-70/B| VTH10-80/B| VTH10-100/B| VTH12-20/B| VTH12-35/B| VTH12-45/B| VTH12-55/B| VTH12-60/B| VTH12-70/B| VTH12-80/B| VTH12-100/B
VTH
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VTH.pdf