l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Poulie, courroie (transmission)
Plaques de jonction
Plaque de jonction type RPP
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Plaque de jonction type RPP
- Pas RPP5
- Largeur de courroie 15mm
- Type RPP
Description et Caractéristiques du produit
- Pour mouvements linéaires
- Pas 5mm, 8mm et 14mm
- Plaques de jonction rigides
- Matière : aluminium
Applications
- Pour fermer une courroie ouverte
- Pour fixer une courroie ouverte à un bâti
Accessoires
- Courroie RPP.../M
- Poulies HTD
Caractéristiques complètes
A partir de
12,87 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
F
d
B
A
S
C
Largeur de courroie
Prix ht
Stock
Commander
RPP5/15P
6
5,5
3,25
41,5
8
34
15
12,87 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Courroie ouverte au mètre type RPP
Pas : RPP5 Polyuréthane armature acier
Largeur de courroie : 15mm
Type : RPP
Galet tendeur pour courroie
Type : Pour applications courantes
Matière : Polyamide et acier galvanisé
Info : Graissé à vie
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| RPP5/15P
RPP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RPP.pdf