l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Roues et vis sans fin
Roue pour vis sans fin
Roue pour vis sans fin
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Roue pour vis sans fin
- Matière Bronze
- Module 0,5
- ****Roues et vis sans fin VENDUES SEPAREMENT****
Description et Caractéristiques du produit
- Pas 1,571 mm
Caractéristiques complètes
A partir de
34,79 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z dents
Nb de filets
Entraxe a
ØP
ØE
Multiple de
ØA
Prix ht
Stock
Commander
M0.5-100/1
100
1
31,00
50,00
51,50
2
6
123,11 €
1
M0.5-100/2
100
2
31,00
50,00
51,50
2
6
123,11 €
1
M0.5-100/3
100
3
31,00
50,00
51,50
2
6
123,11 €
1
M0.5-100/4
100
4
31,00
50,00
51,50
2
6
123,11 €
1
M0.5-110/1
110
1
33,50
55,00
56,50
2
6
128,19 €
1
M0.5-110/2
110
2
33,50
55,00
56,50
2
6
128,19 €
1
M0.5-110/3
110
3
33,50
55,00
56,50
2
6
128,19 €
1
M0.5-110/4
110
4
33,50
55,00
56,50
2
6
128,19 €
1
M0.5-150/1
150
1
43,50
75,00
76,50
6
138,17 €
1
M0.5-150/2
150
2
43,50
75,00
76,50
6
138,17 €
1
M0.5-150/3
150
3
43,50
75,00
76,50
6
138,17 €
1
M0.5-150/4
150
4
43,50
75,00
76,50
6
138,17 €
1
M0.5-160/1
160
1
46,00
80,00
81,50
6
157,60 €
1
M0.5-160/2
160
2
46,00
80,00
81,50
6
157,60 €
1
M0.5-160/3
160
3
46,00
80,00
81,50
6
157,60 €
1
M0.5-160/4
160
4
46,00
80,00
81,50
6
157,60 €
1
M0.5-20/1
20
1
11,00
10,00
11,50
3
4
34,79 €
2
M0.5-20/2
20
2
11,00
10,00
11,50
4
4
34,79 €
1
M0.5-20/3
20
3
11,00
10,00
11,50
4
4
34,79 €
1
M0.5-20/4
20
4
11,00
10,00
11,50
4
4
34,79 €
1
M0.5-200/1
200
1
56,00
100,00
101,50
6
299,14 €
1
M0.5-200/2
200
2
56,00
100,00
101,50
6
299,14 €
1
M0.5-200/3
200
3
56,00
100,00
101,50
6
299,14 €
1
M0.5-200/4
200
4
56,00
100,00
101,50
6
299,14 €
1
M0.5-25/1
25
1
12,25
12,50
14,00
4
4
37,15 €
1
M0.5-25/2
25
2
12,25
12,50
14,00
4
4
37,15 €
1
M0.5-25/3
25
3
12,25
12,50
14,00
4
4
37,15 €
1
M0.5-25/4
25
4
12,25
12,50
14,00
4
4
37,15 €
1
M0.5-28/1
28
1
13,00
14,00
15,50
4
4
37,80 €
1
M0.5-28/2
28
2
13,00
14,00
15,50
4
4
37,80 €
1
M0.5-28/3
28
3
13,00
14,00
15,50
4
4
37,80 €
1
M0.5-28/4
28
4
13,00
14,00
15,50
4
4
37,80 €
1
M0.5-30/1
30
1
13,50
15,00
16,50
3
6
37,94 €
1
M0.5-30/2
30
2
13,50
15,00
16,50
4
6
37,94 €
1
M0.5-30/3
30
3
13,50
15,00
16,50
4
6
37,94 €
1
M0.5-30/4
30
4
13,50
15,00
16,50
4
6
37,94 €
1
M0.5-32/1
32
1
14,00
16,00
17,50
4
6
39,60 €
1
M0.5-32/2
32
2
14,00
16,00
17,50
4
6
39,60 €
1
M0.5-32/3
32
3
14,00
16,00
17,50
4
6
39,60 €
1
M0.5-32/4
32
4
14,00
16,00
17,50
4
6
39,60 €
1
M0.5-40/1
40
1
16,00
20,00
21,50
2
6
46,19 €
2
M0.5-40/2
40
2
16,00
20,00
21,50
3
6
46,19 €
1
M0.5-40/3
40
3
16,00
20,00
21,50
3
6
46,19 €
1
M0.5-40/4
40
4
16,00
20,00
21,50
3
6
46,19 €
1
M0.5-42/1
42
1
16,50
21,00
22,50
3
6
46,91 €
1
M0.5-42/2
42
2
16,50
21,00
22,50
3
6
46,91 €
1
M0.5-42/3
42
3
16,50
21,00
22,50
3
6
46,91 €
1
M0.5-42/4
42
4
16,50
21,00
22,50
3
6
46,91 €
1
M0.5-48/1
48
1
18,00
24,00
25,50
3
6
49,27 €
1
M0.5-48/2
48
2
18,00
24,00
25,50
3
6
49,27 €
1
M0.5-48/3
48
3
18,00
24,00
25,50
3
6
49,27 €
1
M0.5-48/4
48
4
18,00
24,00
25,50
3
6
49,27 €
1
M0.5-50/1
50
1
18,50
25,00
26,50
2
6
49,95 €
2
M0.5-50/2
50
2
18,50
25,00
26,50
3
6
49,95 €
1
M0.5-50/3
50
3
18,50
25,00
26,50
3
6
49,95 €
1
M0.5-50/4
50
4
18,50
25,00
26,50
3
6
49,95 €
1
M0.5-60/1
60
1
21,00
30,00
31,50
3
6
58,89 €
1
M0.5-60/2
60
2
21,00
30,00
31,50
3
6
58,89 €
1
M0.5-60/3
60
3
21,00
30,00
31,50
3
6
58,89 €
1
M0.5-60/4
60
4
21,00
30,00
31,50
3
6
58,89 €
1
M0.5-78/1
78
1
25,50
39,00
40,50
2
6
74,79 €
1
M0.5-78/2
78
2
25,50
39,00
40,50
2
6
74,79 €
1
M0.5-78/3
78
3
25,50
39,00
40,50
2
6
74,79 €
1
M0.5-78/4
78
4
25,50
39,00
40,50
2
6
74,79 €
1
M0.5-80/1
80
1
26,00
40,00
41,50
2
6
77,18 €
1
M0.5-80/2
80
2
26,00
40,00
41,50
2
6
77,18 €
1
M0.5-80/3
80
3
26,00
40,00
41,50
2
6
77,18 €
1
M0.5-80/4
80
4
26,00
40,00
41,50
2
6
77,18 €
1
M0.5-90/1
90
1
28,50
45,00
46,50
2
6
103,59 €
1
M0.5-90/2
90
2
28,50
45,00
46,50
2
6
103,59 €
1
M0.5-90/3
90
3
28,50
45,00
46,50
2
6
103,59 €
1
M0.5-90/4
90
4
28,50
45,00
46,50
2
6
103,59 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis sans fin
Matière : Acier non trempé
Module : 0,5
****Roues et vis sans fin VENDUES SEPAREMENT****
Vis sans fin
Matière : Acier trempé
Module : 0,5
****Roues et vis sans fin VENDUES SEPAREMENT****
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
| M0.5-100/1| M0.5-100/2| M0.5-100/3| M0.5-100/4| M0.5-110/1| M0.5-110/2| M0.5-110/3| M0.5-110/4| M0.5-150/1| M0.5-150/2| M0.5-150/3| M0.5-150/4| M0.5-160/1| M0.5-160/2| M0.5-160/3| M0.5-160/4| M0.5-20/1| M0.5-20/2| M0.5-20/3| M0.5-20/4| M0.5-200/1| M0.5-200/2| M0.5-200/3| M0.5-200/4| M0.5-25/1| M0.5-25/2| M0.5-25/3| M0.5-25/4| M0.5-28/1| M0.5-28/2| M0.5-28/3| M0.5-28/4| M0.5-30/1| M0.5-30/2| M0.5-30/3| M0.5-30/4| M0.5-32/1| M0.5-32/2| M0.5-32/3| M0.5-32/4| M0.5-40/1| M0.5-40/2| M0.5-40/3| M0.5-40/4| M0.5-42/1| M0.5-42/2| M0.5-42/3| M0.5-42/4| M0.5-48/1| M0.5-48/2| M0.5-48/3| M0.5-48/4| M0.5-50/1| M0.5-50/2| M0.5-50/3| M0.5-50/4| M0.5-60/1| M0.5-60/2| M0.5-60/3| M0.5-60/4| M0.5-78/1| M0.5-78/2| M0.5-78/3| M0.5-78/4| M0.5-80/1| M0.5-80/2| M0.5-80/3| M0.5-80/4| M0.5-90/1| M0.5-90/2| M0.5-90/3| M0.5-90/4
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/M0.5.pdf