Accueil SHOP Eléments de guidage Module entraînement et réglageChariots de réglage Domino et AccessoiresChariot de réglage Domino 50

Chariot de réglage Domino 50

- Type Chariot DOMILINE 50 avec compteur et volant
- Charge maxi 300 N


- Charges élevées

- Coefficients de frottement favorables

- Guidage à glissement de grande qualité

- Entraînement à faible jeu

- Réglage fin 0,05mm

- Longueurs d’axes standardisés

- Système de commande simple


Utilisation

- Réglage fin de tête de brasage/têtes de soudage/têtes de plasma

- Ajustage d’imprimantes à jet d’encre

- Réglage de caméras de mesure

- Réglage d’unités d’usinage (têtes de fraisage, axes de fraisage...)

- Focalisation de becs brûleurs

- Réglage de têtes laser

- Déplacement de butées

- Déplacement centré de guidage latéraux

(chariot avec broche gauche droite)


Option

- Autres courses, contactez-nous

- Pour un compteur numérique sur chariot de réglage vertical, remplacez /XY par /Z dans la référence
A partir de 848,31 € HT
Remise
Qté +1  +2 +3 
Rem.Prix -20% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
DOMI50-100-CV/Z 877,92 € 1
DOMI50-25-CV/Z 848,31 € 1
DOMI50-50-CV/Z 858,04 € 1
DOMI50-75-CV/Z 867,75 € 1
DOMI50-100-CV/XY 879,91 € 1
DOMI50-25-CV/XY 848,31 € 1
DOMI50-50-CV/XY 858,04 € 1
DOMI50-75-CV/XY 867,75 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Accessoires de liaison
Type : Levier de serrage
Pour : DOMILINE 50
Table rotative de réglage Domino
Rapport : 55/1

Accessoires de liaison
Type : Kit de fixation
Pour : DOMILINE 50
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| DOMI50-100-CV/Z| DOMI50-25-CV/Z| DOMI50-50-CV/Z| DOMI50-75-CV/Z| DOMI50-100-CV/XY| DOMI50-25-CV/XY| DOMI50-50-CV/XY| DOMI50-75-CV/XY
DOMI
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DOMI50.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.