l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Guidage en rotation
Paliers
Palier applique tout inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Palier applique tout inox
Inox
- Matière Inox
- Nb de points de fixation 4 points de fixation
Description et Caractéristiques du produit
Palier auto-alignant à 4 points de fixation
- Palier auto-alignant à 4 points de fixation
- Interchangeable avec les paliers fonte
- T° d’utilisation : jusqu’à +140°C
- Matières :
Roulement : inox
Cage : inox
Caractéristiques complètes
A partir de
42,18 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+20
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Alésage ØD
A
E
Bi
L
Z
-
Prix ht
Stock
Commander
UCF204/SS
20
86
64
31,0
25
33,3
42,18 €
2
UCF205/SS
25
95
70
34,1
27
35,8
44,05 €
2
UCF206/SS
30
108
83
38,1
31
40,2
64,87 €
2
UCF207/SS
35
117
92
42,9
34
44,4
80,35 €
2
UCF208/SS
40
130
102
49,2
36
51,2
93,10 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Palier à chapeau tout inox
Matière : Inox
Nb de points de fixation : 2 points de fixation
Palier applique étanche agro-alimentaire
Couvercle : ouvert
Nb de points de fixation : 3 points de fixation
Palier applique étanche agro-alimentaire
Couvercle : fermé
Nb de points de fixation : 3 points de fixation
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
| UCF204/SS| UCF205/SS| UCF206/SS| UCF207/SS| UCF208/SS
UCF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/UCF_SS.pdf