Accueil SHOP Eléments mécaniques VisserieInserts auto-taraudeursInsert auto-taraudeur inox

Insert auto-taraudeur inox

- Matière Inox
- Pour Matériaux durs


- Insert auto-taraudeur avec filetage

extérieur à pas fin

- Matière :

Inox 303, sauf taraudage M10 et M12 en inox 430F


Applications

- Utilisation dans l’aluminium et autres métaux non-ferreux, plastiques thermodurcissables et bois durs


Montage

- Placer l’insert dans un simple trou à l’aide de l’outil de pose INS-TOOL, d’un mandrin fileté, d’une perceuse équipée d’une tête de taraudage, ou bien d’une machine à tarauder automatique.

- L’insert doit être installé de telle manière que la fente agit comme un tranchant pour bien tarauder la matière

- Pour un matériau tendre, utiliser le perçage recommandé mini. Pour un matériaux dur, utiliser le perçage recommandé maxi.

- Chanfreiner le trou avant de placer l’insert


Info

- Conditionné en sachet
A partir de 53,46 € HT
Remise
Qté +1  +10 +20 +30 +40 
Rem.Prix -5% -10 % -15% Sur demande 
Réf. Prix ht Stock Commander
INS300-M10/SS/B 89,89 € 2
INS300-M12/SS/B 89,69 € 2
INS300-M3/SS/B 54,27 € 2
INS300-M4/SS/B 53,46 € 2
INS300-M5/SS/B 55,59 € 1
INS300-M6/SS/B 62,23 € 2
INS300-M8/SS/B 84,20 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Insert auto-taraudeur acier
Matière : acier
Pour : Matériaux durs
Insert auto-taraudeur - outil
Type : Outil de pose

Vis à tête creuse
Matière : Inox A2

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Conçu pour compléter et enrichir nos catalogues 5 tomes 2021, ce catalogue vous permet d’accéder aux dernières innovations sans nécessiter le renouvellement de votre documentation existante. Indexage et positionnement - Eléments de manoeuvre - Systèmes de fermeture - Indicateurs - Ressorts - Amortisseurs - Pieds - Accastillage - Fixations - Visserie Accouplements pour systèmes asservis - Accouplements de transmission - Accouplements rigides - Cardans - Limiteurs de couple - Éléments de montage - Motoréducteurs - Réducteurs de vitesse - Motoréducteurs Guidage en rotation - Articulations et rotules - Guidage linéaire - Vis d'entraînement - Modules d'entraînement et réglage Poulies et courroies de transmission - Poulies et courroies de positionnement - Pignons et chaînes - Tendeurs de chaîne et courroies - Engrenages coniques - Roues et vis sans fin - Autres engrenages - Crémaillères - Engrenages droits - Engrenages hélicoïdaux à axes parallèles et axes croisés - Engrenages coniques et roues et vis sans fin de précision - Engrenages droits de précision et rectifiés - Engrenages hélicoïdaux de précision Eléments de machine - outillage - Manutention - Chaînes à palettes et accessoires - Guidage - Porte-accessoires - Composants pour convoyeur - Brosses - Accessoires de cartérisation - Structures à tube rond - Structures à tube carré - Structures modulaires - Accessoires pour structures modulaires Tous nos produits sur hpceurope.com Plans à compléter -- Roues et vis sans fin - Engrenages - Poulies - Pignons - Crémaillères - Broches à billes - Roulettes - Brosses ...
| INS300-M10/SS/B| INS300-M12/SS/B| INS300-M3/SS/B| INS300-M4/SS/B| INS300-M5/SS/B| INS300-M6/SS/B| INS300-M8/SS/B
INS
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/INS_SS.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.