l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Accastillage
Tendeurs
Tendeur à 2 crochets inox
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Tendeur à 2 crochets inox
- Matière Inox
- Type A 2 crochets
Description et Caractéristiques du produit
Ridoir à 2 crochets
- Ridoir à 2 crochets
- Accessoire d’accastillage
- Matière :
Inox 316
Info
- CMU : Charge Maximale Utile
La charge de rupture est obtenue en multipliant la CMA par le coefficient de sécurité 3
Caractéristiques complètes
A partir de
8,59 €
HT
Remise
Qté
+1
+5
+10
+20
+30
Rem.
Prix
-5%
-10 %
-15%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØA
B
L1
L2
Charge Maximale Utile (kg)
Poids (kg)
Prix ht
Stock
Commander
TCC1-05/SS
M5
9
71
128-184
180
0,045
8,59 €
2
TCC1-06/SS
M6
10
90
160-228
360
0,075
10,30 €
2
TCC1-08/SS
M8
9
120
215-309
650
0,165
17,81 €
1
TCC1-10/SS
M10
12
150
265-380
1000
0,280
22,73 €
1
TCC1-12/SS
M12
15
200
310-480
1400
0,510
34,86 €
1
TCC1-16/SS
M16
16
243
400-594
2300
1,060
70,69 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Tendeur à 2 crochets
Matière : Acier
Type : A 2 crochets
Tendeur à anneau et crochet
Matière : Inox
Type : A anneau et crochet
Manille droite inox à piton à œil
Matière : Inox
Type : Droite
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
| TCC1-05/SS| TCC1-06/SS| TCC1-08/SS| TCC1-10/SS| TCC1-12/SS| TCC1-16/SS
TCC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TCC_SS.pdf