l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
400100000
400100000
Accueil
SHOP
Convoyage et cartérisation
Structures à tube carré
Tube carré
Tube carré
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Tube carré
- Matière Aluminium ou Inox
Description et Caractéristiques du produit
Tube pour structure
- Matières :
Inox ou aluminium anodisé
- Tube carré 25 x 25mm
Caractéristiques complètes
A partir de
58,47 €
HT
Remise
Qté
+1
+10
+21
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
H
W
Longueur (mm)
Masse (kg/m)
Matière
Prix ht
Stock
Commander
TUBE25-25/AL
25
25
3000
1,09
Aluminium
58,47 €
2
TUBE25-25/SS
25
25
3000
3,21
Inox / Stainless steel
85,04 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bouchon pour tube carré
Type : Simple
Forme du tube : Carré
Noix de connexion
Type : A angle variable
Noix de connexion
Type : A angle fixe
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| TUBE25-25/AL| TUBE25-25/SS
TUBE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/TUBE25_25.pdf