l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Ressorts
Ressorts de compression
Ressort de compression au mètre acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Ressort de compression au mètre acier
- Type au mètre
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
Ressort à découper à la longueur voulue
- Ressort à découper à la longueur
voulue
- Longueur unitaire : 1000mm
- Matières :
Acier corde à piano
Selon DIN 17223 Classe C. No 1,1200
Inox selon DIN 17224 No 1,4310
(Inox 302 AMS)
Caractéristiques complètes
A partir de
31,17 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+10
Rem.
Prix
-10%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
Ø Extérieur DO
Ø Fil d
Longueur à vide L0
Prix ht
Stock
Commander
D19000
2,40
0,40
1000
31,17 €
2
D19010
3,60
0,40
1000
31,17 €
1
D19020
3,70
0,50
1000
31,17 €
2
D19030
4,50
0,50
1000
31,17 €
2
D19040
4,63
0,63
1000
31,17 €
2
D19050
5,63
0,63
1000
31,17 €
2
D19060
5,80
0,80
1000
32,53 €
2
D19070
7,10
0,80
1000
32,53 €
2
D19080
7,30
1,00
1000
31,63 €
2
D19090
9,00
1,00
1000
31,63 €
2
D19100
9,25
1,25
1000
32,53 €
2
D19110
11,25
1,25
1000
32,53 €
2
D19120
11,60
1,60
1000
32,98 €
1
D19130
14,10
1,60
1000
32,98 €
2
D19140
14,50
2,00
1000
33,04 €
2
D19150
18,00
2,00
1000
33,04 €
2
D19160
15,00
2,20
1000
34,48 €
1
D19170
24,00
2,20
1000
34,48 €
2
D19180
18,50
2,50
1000
34,87 €
2
D19190
22,50
2,50
1000
34,87 €
2
D19200
20,00
2,80
1000
36,07 €
1
D19210
30,00
2,80
1000
36,07 €
2
D19220
28,20
3,20
1000
36,26 €
2
D19230
35,20
3,20
1000
36,26 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Ressort de compression au mètre inox
Type : au mètre
Matière : Inox
Ressort de compression DIN2095
Type : DIN 2095
Ressort de compression conique
Type : Conique
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
| D19000| D19010| D19020| D19030| D19040| D19050| D19060| D19070| D19080| D19090| D19100| D19110| D19120| D19130| D19140| D19150| D19160| D19170| D19180| D19190| D19200| D19210| D19220| D19230
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/D19_D29.pdf