l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
Mandat
administratif
accepté
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments de guidage
Articulations et rotules
Articulations à rotule
Embout à rotule à 180° acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Embout à rotule à 180° acier
- Matière Acier
- Type à 180°
Description et Caractéristiques du produit
- Articulation axiale semblable à DIN 71802
- Corps selon DIN 71805
- Tige selon DIN 71803
- Matière : Acier zingué
Caractéristiques complètes
A partir de
5,51 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-20%
-30 %
-50%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØT
A
L1
L3
E
Charge axiale F (N)
ØD
Prix ht
Stock
Commander
IBJ-10
M10
35
36,0
16
15,5
80
16
10,35 €
2
IBJ-14x1.5
M14 x 1,5
45
48,0
20
21,5
100
19
26,44 €
2
IBJ-5
M5
22
19,2
9
10,2
30
8
5,51 €
2
IBJ-6
M6
25
23,5
11
11,5
40
10
7,07 €
2
IBJ-8
M8
30
29,5
13
14,0
60
13
7,47 €
2
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Embout à rotule à 90° DIN71802
Matière : Acier
Type : à 90°
Embout à rotule à 180° inox
Matière : Inox
Type : à 180°
Platine en équerre
Type : Platine en équerre pour rotule
Matière : Acier
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| IBJ-10| IBJ-14x1.5| IBJ-5| IBJ-6| IBJ-8
IBJ
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/IBJ.pdf
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
FR
EN
HPC Ct Meca
Nos catalogues
Fichiers 2D/3D (CAO)
Sur mesure
Fiches techniques
Agenda salons
Qui sommes-nous?
Nos produits
Eléments mécaniques
Transmission de puissance
Eléments de guidage
Engrenages standards
Engrenages de précision
Convoyage et cartérisation
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites.
Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience
.