- Galet de came sur axe - Avec Joints en caoutchouc synthétique placés dans la bague extérieure - Montage facile avec clef 6 pans - Pour logements de diamètre 3 à 30mm tolérance H7 - Matière : acier au carbone Info - (1) Vitesse maxi pour une lubrification à la graisse. Pour une lubrification à l’huile, la vitesse maxi. est de 30% supérieure. Pour les galets avec joints d’étanchéité, la vitesse maxi. équivaut à 80% de cette valeur - Tous les galets comportent des trous de graissage : en bout d’axe côté roulement, côté filetage, et sur leur partie cylindrique. - Les info concernant les rails sont valables pour tous les types de galets à came