l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Aimants
Vis aimantées
Vis aimantée tête hexagonale creuse
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis aimantée tête hexagonale creuse
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Vis à tête hexagonale creuse aimantée
- Avec aimant incorporé en bout de vis.
- Selon DIN EN ISO 4017-8,8
- T° d’utilisation : 80°C maxi
- Matières :
Corps acier zingué
Aimant NdFeB
Application
- Compteur à capteur
- Montage d’usinage
Caractéristiques complètes
A partir de
6,80 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-15%
-20 %
-30%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØM
L
S
F (N)
Masse (g)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
HCA6-12
M6
12
3
2,5
2
6,80 €
1
HCA6-16
M6
16
3
2,5
3
6,87 €
1
HCA6-20
M6
20
3
2,5
4
6,94 €
1
HCA6-25
M6
25
3
2,5
5
7,08 €
1
HCA6-30
M6
30
3
2,5
6
7,15 €
1
HCA8-16
M8
16
4
7
6
7,08 €
1
HCA8-20
M8
20
4
7
8
7,22 €
1
HCA8-25
M8
25
4
7
10
7,30 €
1
HCA8-30
M8
30
4
7
11
7,45 €
1
HCA8-40
M8
40
4
7
15
7,82 €
1
HCA10-20
M10
20
5
11
12
7,60 €
1
HCA10-25
M10
25
5
11
15
7,82 €
1
HCA10-30
M10
30
5
11
18
7,93 €
1
HCA10-40
M10
40
5
11
24
8,28 €
1
HCA10-50
M10
50
5
11
30
8,73 €
1
HCA12-25
M12
25
6
17
21
8,43 €
2
HCA12-30
M12
30
6
17
25
8,66 €
1
HCA12-40
M12
40
6
17
34
9,16 €
1
HCA12-50
M12
50
6
17
43
9,64 €
1
HCA12-60
M12
60
6
17
52
10,14 €
1
HCA16-30
M16
30
8
35
45
11,13 €
1
HCA16-40
M16
40
8
35
60
11,78 €
1
HCA16-50
M16
50
8
35
76
12,47 €
1
HCA16-60
M16
60
8
35
92
13,13 €
1
HCA16-80
M16
80
8
35
123
14,47 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis aimantée à tête hexagonale
Matière : Acier
Vis à tête aimantée
Type : Avec revêtement caoutchouc
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
| HCA6-12| HCA6-16| HCA6-20| HCA6-25| HCA6-30| HCA8-16| HCA8-20| HCA8-25| HCA8-30| HCA8-40| HCA10-20| HCA10-25| HCA10-30| HCA10-40| HCA10-50| HCA12-25| HCA12-30| HCA12-40| HCA12-50| HCA12-60| HCA16-30| HCA16-40| HCA16-50| HCA16-60| HCA16-80
HCA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/HCA.pdf