l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Aimants
Vis aimantées
Vis aimantée à tête hexagonale
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis aimantée à tête hexagonale
- Matière Acier
Description et Caractéristiques du produit
- Vis à tête hexagonale aimantée
- Avec aimant incorporé dans la tête de vis
- Selon DIN EN ISO 4017-8.8
- T° d’utilisation : 80°C maxi
- Matières :
Corps acier zingué
Aimant NdFeB
Applications
- Compteur à capteur
- Montage d’usinage
Caractéristiques complètes
A partir de
7,67 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-15%
-20 %
-30%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØM
L
K
A/F
F (N)
Masse (g)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
VTHA10-20
M10
20
6,3
17
75
24
9,85 €
1
VTHA10-25
M10
25
6,3
17
75
27
10,00 €
1
VTHA10-30
M10
30
6,3
17
75
31
10,14 €
1
VTHA10-40
M10
40
6,3
17
75
37
10,57 €
1
VTHA10-50
M10
50
6,3
17
75
43
10,92 €
1
VTHA12-25
M12
25
7,5
19
110
40
11,49 €
1
VTHA12-30
M12
30
7,5
19
110
45
11,71 €
1
VTHA12-40
M12
40
7,5
19
110
54
11,85 €
1
VTHA12-50
M12
50
7,5
19
110
62
12,32 €
1
VTHA12-60
M12
60
7,5
19
110
71
12,83 €
1
VTHA16-30
M16
30
10
24
145
86
14,04 €
1
VTHA16-40
M16
40
10
24
145
100
14,77 €
1
VTHA16-50
M16
50
10
24
145
117
15,38 €
1
VTHA16-60
M16
60
10
24
145
133
16,11 €
1
VTHA16-80
M16
80
10
24
145
165
17,45 €
1
VTHA6-12
M6
12
4,3
10
25
6
7,67 €
2
VTHA6-16
M6
16
4,3
10
25
6
7,74 €
1
VTHA6-20
M6
20
4,3
10
25
7
7,82 €
1
VTHA6-25
M6
25
4,3
10
25
8
7,93 €
1
VTHA6-30
M6
30
4,3
10
25
10
8,00 €
1
VTHA8-16
M8
16
4,3
13
50
11
8,36 €
2
VTHA8-20
M8
20
4,3
13
50
12
8,51 €
2
VTHA8-25
M8
25
4,3
13
50
15
8,59 €
1
VTHA8-30
M8
30
4,3
13
50
17
8,73 €
1
VTHA8-40
M8
40
4,3
13
50
21
9,09 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis à tête aimantée
Type : Avec revêtement caoutchouc
Vis aimantée tête hexagonale creuse
Matière : Acier
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
| VTHA10-20| VTHA10-25| VTHA10-30| VTHA10-40| VTHA10-50| VTHA12-25| VTHA12-30| VTHA12-40| VTHA12-50| VTHA12-60| VTHA16-30| VTHA16-40| VTHA16-50| VTHA16-60| VTHA16-80| VTHA6-12| VTHA6-16| VTHA6-20| VTHA6-25| VTHA6-30| VTHA8-16| VTHA8-20| VTHA8-25| VTHA8-30| VTHA8-40
VTHA
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VTHA.pdf