l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Aimants
Vis aimantées
Vis à tête aimantée
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Vis à tête aimantée
- Type Avec revêtement caoutchouc
Description et Caractéristiques du produit
Vis aimantée avec revêtement caoutchouc
- Vis aimantée avec revêtement caoutchouc
- Avec aimant incorporé dans la tête de vis
- Selon DIN EN ISO 4017-8.8
- T° d’utilisation : 80°C maxi
- Matières :
Corps acier zingué
Aimant NdFeB
Caractéristiques complètes
A partir de
17,31 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+40
+60
Rem.
Prix
-15%
-20 %
-30%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØM
ØD
L
H
SW
F (N)
Masse (g)
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
VTAP6-13
M6
13
10
16
11
15
13
17,31 €
1
VTAP8-16
M8
16
12
18
13
23
23
20,76 €
1
VTAP10-20
M10
20
14
20
17
46
44
25,54 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis aimantée à tête hexagonale
Matière : Acier
Vis aimantée tête hexagonale creuse
Matière : Acier
Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT
ZOOM SCHEMA
×
Vue 3D
Pour télécharger vos fichiers 3D, vous avez besoin de vos
identifiants spécifiques portail 3D
.
(différents de ceux de la boutique en ligne)
| VTAP6-13| VTAP8-16| VTAP10-20
VTAP
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VTAP.pdf