l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Eléments mécaniques
Systèmes de verrouillage et de bridage
Verrous quart de tour et accessoires
Verrou quart de tour - Plaque de bridage
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Verrou quart de tour - Plaque de bridage
- Type Montage encastré
Description et Caractéristiques du produit
Plaque de bridage pour verrou quart de tour VQT
- Plaque de bridage pour verrou quart de tour VQT
- Montage pour des plaques d’épaisseur supérieur à 10mm.
- Matières :
Corps en acier nickelé
Infos
- Les vis de fixation M2 ou M3 sont fournies
Accessoires
- Verrou quart de tour VQT
Caractéristiques complètes
A partir de
23,10 €
HT
Remise
Qté
+1
+4
+8
Rem.
Prix
-5%
Sur demande
Réinitialiser les filtres
Réf.
ØD1
H
H1
ØD4
ØD3 pour vis DIN912
ØD
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
VQT5-PLQ/N
14
9
4,5
21
M2
5
23,10 €
2
VQT8-PLQ/N
20
11
5,5
26
M3
8
24,55 €
1
100
50
25
10
Dimensions en mm
Une demande, une question à propos de ce produit ?
Contactez-nous
Fichiers CAO / CAD
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Verrou quart de tour pour bridage
Type : Bouton plastique ou Inox
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
| VQT5-PLQ/N| VQT8-PLQ/N
VQT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VQTplqn.pdf