Accueil SHOP Eléments mécaniques Systèmes de verrouillage et de bridageVerrous quart de tour et accessoiresVerrou quart de tour pour bridage

Verrou quart de tour pour bridage

- Type Bouton plastique ou Inox

Verrou quart de tour avec poignées

- Verrou quart de tour avec poignée
- Élément de fixation

- Matières :

Corps en acier nickelé

Broche en acier

Bouton en PA renforcé fibre de verre noire ou en inox

- T° d’utilisation

Bouton plastique +130°C maxi.

Bouton inox +200°C maxi.


Avantages

- Permet le verrouillage ou déverouillage sans outil et sans vis en 1/4 de tour.

- Affichage On/Off du verrouillage.

- Gain de temps en évitant la manipulation d’outils.


Infos

- Les vis de fixation M2 ou M3 sont fournis

- Option de montage A pour des plaques d’épaisseur 6 ou 12mm.

- Option de montage B pour des plaques d’épaisseur 12 à 20mm.

- Les forces indiquées s’appliquent uniquement pour une utilisation avec les douilles VQT-PLQ


Accessoires

- Plaques de bridage VQT-PLQ
A partir de 52,03 € HT
Remise
Qté +1  +4 +8 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
VQT5-15/PA 52,03 € 1
VQT8-17/PA 53,51 € 2
VQT8-23/PA 53,51 € 1
VQT5-15/SS 65,40 € 1
VQT8-17/SS 68,38 € 1
VQT8-23/SS 68,38 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Verrou quart de tour - Plaque de bridage
Type : Montage encastré

Verrou quart de tour - Plaque de bridage
Type : Montage en applique

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| VQT5-15/PA| VQT8-17/PA| VQT8-23/PA| VQT5-15/SS| VQT8-17/SS| VQT8-23/SS
VQT
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/VQT.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.