Accueil SHOP Secteurs d'activités Composants pour convoyeursBilles porteusesBille porteuse avec flasque

Bille porteuse avec flasque

- Pour charge Légère
- Matière Corps acier / Billes acier
- Type Avec flasque

Bille porteuse de manutention tôle emboutie

- Avec 2 trous de fixation pour vis ou rivets

- Pour charge légère

- Boîtier en tôle emboutie

- Avec trou de drainage et joint à feutre.

- Orientation: horizontale et bille vers le haut

- Vitesse maxi: 1m/s

- T° d’utilisation: -20 à +70°C

- Matières :

BPLF : corps en acier zingué et billes en acier

BPLF/SS : corps en inox et billes en inox 420


Avantages

- Idéal pour les petites applications avec faible encombrement
A partir de 5,27 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BPL15-41 5,41 € 2
BPL19-61 5,27 € 2
BPL25-73 7,12 € 2
BPL25-56 7,63 € 2
BPL32-73 11,74 € 2
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bille porteuse à encastrer
Pour charge : Légère
Matière : Corps acier / billes acier
Type : Encastrable
Bille porteuse profil haut
Pour charge : Légère
Matière : Corps acier / billes acier
Type : Profil haut

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BPL15-41| BPL19-61| BPL25-73| BPL25-56| BPL32-73
BPL
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPL.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/techBillesPorteuses.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.