Accueil SHOP Secteurs d'activités Composants pour convoyeursBilles porteusesBille porteuse à encastrer

Bille porteuse à encastrer

- Pour charge Légère
- Matière Corps acier / billes acier
- Type Encastrable

Bille porteuse de manutention tôle emboutie

- Maintien par encastrement pour installation et remplacement rapide si la surface de montage n’est accessible que d’un côté

- Pour charge légère

- Boîtier en tôle emboutie

- Avec trou de drainage et joint à feutre

- Orientation: horizontale et bille vers le haut

- Vitesse maxi: 1m/s

- T° d’utilisation: -20 à +70°C

Matières :

BPLF : corps en acier zingué et billes en acier

BPLF/SS : corps en inox et billes en inox 420


Avantages

- Compense les irrégularités de diamètre de calibre de siège à l’aide des clips


Accessoires

- Clip de montage BPHFclip
A partir de 4,64 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BPLE15-24 4,64 € 2
BPLE22-36 8,53 € 2
BPLE30-45 12,88 € 2
BPLE45-62 62,46 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Clip pour bille porteuse
Type : Clip de montage (par-dessus)
Fixation : Montage par-dessus
Matière : Acier
Bille porteuse avec flasque
Pour charge : Légère
Matière : Corps acier / Billes acier
Type : Avec flasque
Bille porteuse avec flasque
Pour charge : Légère
Matière : Plastique
Type : Avec flasque
Bille porteuse profil haut
Pour charge : Légère
Matière : Corps acier / billes acier
Type : Profil haut

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BPLE15-24| BPLE22-36| BPLE30-45| BPLE45-62
BPLE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPLE.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/techBillesPorteuses.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.