Accueil SHOP Secteurs d'activités ManutentionBilles porteusesClip pour bille porteuse

Clip pour bille porteuse

- Type Clip de montage (par-dessus)
- Fixation Montage par-dessus
- Matière Acier

Clip de montage pour billes porteuses avec fut

- Compense les irrégularités de calibre et de diamètre

- Idéal en cas d’accès unilatéral de la surface de montage

- Avec des clips de fixation, les valeurs de diamètre et de hauteur changent. Pour un maintien efficace, il faut une épaisseur de plaque de 3 mm minimum


Montage

1/ Installer le clip dans l’alésage

2/ Faites passer la bille porteuse dans le clip

3/ Les languettes périphériques s’allongent et agrippent

le fut de la bille porteuse
A partir de 1,80 € HT
Remise
Qté +1  +6 +20 +40 +60 
Rem.Prix -10% -15 % -20% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BPHF15-CLIP/SS 2,23 € 2
BPHF22-CLIP/SS 2,49 € 1
BPHF30-CLIP/SS 3,43 € 1
BPHF15-CLIP 1,80 € 2
BPHF22-CLIP 2,13 € 2
BPHF30-CLIP 2,19 € 2
BPHF45-CLIP 2,53 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bille porteuse à encastrer
Pour charge : Forte
Matière : Corps acier / billes acier
Type : A encastrer avec flasque
Bille porteuse à encastrer
Pour charge : Légère
Matière : Corps acier / billes acier
Type : Encastrable
Bille porteuse avec flasque
Pour charge : Légère
Matière : Plastique
Type : Avec flasque
Bille porteuse à encastrer
Pour charge : Forte
Matière : Corps acier / billes inox
Type : A encastrer avec flasque

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BPHF15-CLIP/SS| BPHF22-CLIP/SS| BPHF30-CLIP/SS| BPHF15-CLIP| BPHF22-CLIP| BPHF30-CLIP| BPHF45-CLIP
BPHF
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BPHFclip.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.