Broche de levage

- Matière Acier
- Type à anneau

Broche de levage autobloquante

- Autobloquante

- Anneau de levage monté sur broche à bille

- Matières :

Axe/manille : acier traité phosphaté manganèse,

Bouton poussoir aluminium

Ressort : inox

- T° d’utilisation : +250°C

- Marquage TUV et CE


Avantages

- Anti-corrosion

- Appuyer = déverrouiller

- Utilisation rapide, simple et robuste comme élément porteur avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage inintentionnel.

Des usinages spéciaux, comme par exemple un taraudage dans une pièce à usiner, ne sont plus nécessaires. La tolérance H11 sur l’alésage suffit pour l’utilisation.
A partir de 165,73 € HT
Remise
Qté +1  +3 +6 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BAB16-25/A 199,60 € 1
BAB16-50/A 199,60 € 1
BAB16-75/A 199,60 € 1
BAB10-15/A 165,73 € 1
BAB10-25/A 165,76 € 1
BAB10-35/A 165,73 € 1
BAB10-50/A 165,73 € 1
BAB12-15/A 180,15 € 1
BAB12-25/A 180,15 € 1
BAB12-35/A 180,15 € 1
BAB12-50/A 180,15 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Réceptacle pour broche à billes
Type : Réceptacle

Broche de levage pour trou taraudé
Type : Autobloquante
T° d'utilisation max : +250° C

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BAB16-25/A| BAB16-50/A| BAB16-75/A| BAB10-15/A| BAB10-25/A| BAB10-35/A| BAB10-50/A| BAB12-15/A| BAB12-25/A| BAB12-35/A| BAB12-50/A
BAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BABA.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.