Accueil SHOP Eléments mécaniques FixationsBroches de levageBroche de levage pour trou taraudé

Broche de levage pour trou taraudé

- Type Autobloquante
- T° d'utilisation max +250° C


- Broche de levage autobloquante pour trou taraudé
- Utilisation rapide, simple et robuste comme élément de levage avec manille mobile sécurisée contre le déverrouillage accidentel.

- T° d'utilisation max: 250°C

- Matières :

Axe et manille : Acier traité, revenu, phosphatation manganèse

Bouton-poussoir : Aluminium, anodisé orange

Éléments filetés : Inox 630 trempé

Ressorts : Inox


Fonctionnement
- Appuyer sur le bouton pour déverrouiller les éléments filetés.

- Insérer la broche de levage dans un trou taraudé pour soulever des charges.


Avantage

- Contrairement à un anneau avec filetage, pas de perte de temps pour visser et dévisser.


*Pour un coefficient de sécurité de 5 à la rupture
A partir de 316,76 € HT
Remise
Qté +1  +3 +6 
Rem.Prix -5% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
BAB10-14/AM 316,76 € 1
BAB12-17/AM 324,85 € 1
BAB16-17/AM 332,94 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Broche de levage
Matière : Acier
Type : à anneau

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| BAB10-14/AM| BAB12-17/AM| BAB16-17/AM
BAB
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/BABam.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.