l
MENU
FR
EN
HPC Ct Meca
0
Mon panier
Mon compte
Contact
10000000
10000000
Accueil
SHOP
Engrenages standards
Engrenages à denture droite
Engrenages droits
Engrenage droit acier
Photos non contractuelles
Photo non contractuelle
Fichiers CAO / CAD
Engrenage droit acier
- Matière Acier 20NCD2
- Module 0,75
Description et Caractéristiques du produit
- Classe de précision 9
- Angle de pression 20°
- Vitesse linéaire 300m/min
Option
- Nombre de dents différent jusqu’à 184
Caractéristiques complètes
A partir de
26,13 €
HT
Remise
Qté
+1
+6
+20
+50
Rem.
Prix
-12%
-25 %
Sur demande
Le prix de vente HT correspond au prix d'une seule piece.
Réinitialiser les filtres
Réf.
Z Dents
ØP Primitif
ØD Extérieur
ØM Moyeu
ØA Alésage
Masse (kg)
Multiple de
Plan 3D
Prix ht
Stock
Commander
G0.75-100
100
75,00
76,50
16,00
8
0,210
2
65,54 €
1
G0.75-11
11
9,00
10,50
10,50
4
0,007
3
26,13 €
1
G0.75-13
13
9,75
11,25
11,25
5
0,008
3
26,69 €
1
G0.75-14
14
10,50
12,00
12,00
5
0,009
3
27,28 €
1
G0.75-15
15
11,25
12,75
12,00
5
0,009
3
27,99 €
1
G0.75-150
150
112,50
114,00
20,00
10
0,470
107,22 €
1
G0.75-17
17
12,75
14,25
12,00
5
0,011
3
29,51 €
1
G0.75-18
18
13,50
15,00
12,00
5
0,011
3
30,10 €
1
G0.75-180
180
135,00
136,50
30,00
12
0,671
146,02 €
1
G0.75-20
20
15,00
16,50
12,00
5
0,013
30,64 €
2
G0.75-22
22
16,50
18,00
12,00
5
0,015
3
31,29 €
1
G0.75-24
24
18,00
19,50
12,00
5
0,017
3
31,91 €
1
G0.75-25
25
18,75
20,25
12,00
5
0,017
3
32,24 €
1
G0.75-28
28
21,00
22,50
12,00
5
0,021
3
32,91 €
1
G0.75-30
30
22,50
24,00
12,00
5
0,023
3
33,19 €
1
G0.75-40
40
30,00
31,50
16,00
6
0,042
3
33,87 €
2
G0.75-45
45
33,75
35,25
16,00
6
0,050
3
34,44 €
1
G0.75-60
60
45,00
46,50
16,00
6
0,082
3
36,92 €
1
G0.75-70
70
52,50
54,00
16,00
8
0,106
2
38,72 €
1
G0.75-72
72
54,00
55,50
16,00
8
0,112
2
39,83 €
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
| G0.75-100| G0.75-11| G0.75-13| G0.75-14| G0.75-15| G0.75-150| G0.75-17| G0.75-18| G0.75-180| G0.75-20| G0.75-22| G0.75-24| G0.75-25| G0.75-28| G0.75-30| G0.75-40| G0.75-45| G0.75-60| G0.75-70| G0.75-72
PG
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/G0.75.pdf