Accueil SHOP Engrenages standards Tendeurs de chaînes/courroiesGalets tendeursGalet tendeur pour courroie

Galet tendeur pour courroie

- Type Pour applications courantes
- Matière Polyamide et acier galvanisé
- Info Graissé à vie


- Galet tendeur pour courroie utilisable avec le bras pour tendeur BTE ou les tendeurs fixes TMR ou TFR

- Avec roulements à billes

- Graissé à vie

- Matières :

Ecrou, boulon et entretoise : acier galvanisé

Rouleau : polyamide

- T° de fonctionnement maximum : 70°C


Accessoires

- Tendeurs fixes TMR et TFR

- Tendeurs élastiques BTE
A partir de 27,11 € HT
Remise
Qté +1  +4 +10 
Rem.Prix -10% Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
GTC-2 27,11 € 2
GTC-3/4 31,93 € 2
GTC-5 57,15 € 1
GTC-6 97,17 € 2
GTC-7 191,68 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Bras universel pour tendeur
Type : Pour applications courantes
Matière : Acier
Température d'utilisation : -42°C à +80°C
Tendeur fixe rigide
Type : Manuel
Matière : Acier zingué ou inox
Info : Idéal pour les courroies
Poulie dentée de positionnement type T
Pas : Série économique - T10 aluminium
Largeur de courroie : 16mm
Type : T
Poulie dentée de positionnement type T
Pas : Série économique - T10 aluminium
Largeur de courroie : 25mm
Type : T

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| GTC-2| GTC-3/4| GTC-5| GTC-6| GTC-7
GTC
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/GTC.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.