Accueil SHOP Secteurs d'activités VisserieRondelles Hygienic Usit®Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit®

Rondelle d'étanchéité Hygienic Usit® Inox

- Matière Inox - EPDM bleu

Rondelle d’étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®

- Rondelle d’étanchéité pour vis de la gamme Hygienic Usit®
- Joint plat métallique avec bourrelet en élastomère pour étanchéification statique sans zone morte des raccords vissés.

- Matière :

Inox 1.4404 (316L)

Joint caoutchouc: 75 Fluoroprene XP 45 bleu


Avantages

- La rondelle d’étanchéité permet d’éviter les zones mortes de manière fiable au niveau des raccords vissés.

- Les résidus ou liquides de nettoyage ne peuvent pas se déposer sans être remarqués, ce qui permet d’exclure tout contamination par des germes ou des bactéries.


Utilisation

- Même si, lors du serrage du raccord vissé, le bourrelet en élastomère ne peut pas être surchargé

par la rondelle en Inox intégrée, chaque matériau arrive tôt ou tard en fin de vie.

Des fragments ou des éclats peuvent se retrouver dans les aliments.

Les matériaux d’étanchéité utilisés et leurs couleurs permettent de détecter aisément ces produits.
A partir de 11,97 € HT
Remise
Qté +1  +5 +10 +25 
Rem.Prix -5% -10 % Sur demande 
Réf. Plan 3D Prix ht Stock Commander
RDE-4B/HUSS 12,12 € 1
RDE-5B/HUSS 11,97 € 1
RDE-6B/HUSS 12,58 € 1
RDE-8B/HUSS 16,08 € 1
RDE-10B/HUSS 18,63 € 1
RDE-12B/HUSS 19,31 € 1
RDE-16B/HUSS 29,33 € 1
NOTRE GAMME
PRODUITS LIES
Vis papillon Hygienic Usit®
Matière : Inox

Manette indexable Hygienic avec filetage et embase Usit®
Matière : Inox
Version : Mâle avec taraudage et embase
Manette indexable avec taraudage et embase Hygienic Usit®
Matière : Inox
Version : Femelle avec taraudage et embase
 

Retrouvez toutes nos références standards
dans nos catalogues à télécharger GRATUITEMENT

Tome 1 HPC Tome 2 HPC Tome 3 HPC Tome 4 HPC Tome 5 HPC
| RDE-4B/HUSS| RDE-5B/HUSS| RDE-6B/HUSS| RDE-8B/HUSS| RDE-10B/HUSS| RDE-12B/HUSS| RDE-16B/HUSS
RDE
https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/RDE-B.pdf
https://shop.hpceurope.com/docTech/fr/hygienicTech.pdf
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
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour réaliser des statistiques de visites. Cliquez ici pour vous opposer aux cookies de mesure d'audience.